Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1632
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1632 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1632

MENNEKES Anbausteckdose in 16 A mit TwinCONTACT. Besonders geeignet für den Campingbereich.

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1632
  • EAN4015394210146
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1632

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 73.5x64 mm
Bohrloch 60x52 mm
Neigung 20 °
Gewicht 100 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1632