Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1640

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1640

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1640
  • EAN4015394214410
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1640

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz 100-300 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 420 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1640