MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1643
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1643 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1643

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1643
  • EAN4015394214441
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1643

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 164 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1643