MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1646
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1646 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1646

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1646
  • EAN4015394214465
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1646

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 180 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1646