MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1682
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1682 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1682

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • gerade Steckrichtung
  • Blindflansch zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen Bestellnr. 41419
  • Bestellnr.1682
  • EAN4015394214588
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1682

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 160 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1682

Passendes Zubehör

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1682

MENNEKES Unterputzkasten 40369

Unterputzkasten

Bestellnr. 40369

mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Flansch 40102

Flansch

Bestellnr. 40102

geeignete Anbausteckdosen: Artikelgruppe 1056 (Schraubanschluss): alle 16 A, 3 p bis 5 p sowie 32 A, 5 p in Sonderbauform (vergl. Type 1276) Artikelgruppe 1134 (schraubenlos, TwinCONTACT): alle 16 A, 3 p bis 5 p

MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Flansch 41340

Flansch

Bestellnr. 41340

mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136