MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1713
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1713 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1713

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1713
  • EAN4015394214687
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1713

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 150 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1713

Passendes Zubehör

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1713

MENNEKES Flansch 40102

Flansch

Bestellnr. 40102

geeignete Anbausteckdosen: Artikelgruppe 1056 (Schraubanschluss): alle 16 A, 3 p bis 5 p sowie 32 A, 5 p in Sonderbauform (vergl. Type 1276) Artikelgruppe 1134 (schraubenlos, TwinCONTACT): alle 16 A, 3 p bis 5 p

MENNEKES Unterputzkasten 40369

Unterputzkasten

Bestellnr. 40369

mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Flansch 41340

Flansch

Bestellnr. 41340

mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau