MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3008
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3008 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3008

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • einheitliches Flanschmaß
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3008
  • EAN4015394221630
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3008

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 120 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3008

Passendes Zubehör

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3008

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für diverse Wand- und Anbausteckdosen 16A und 32A