MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3049

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3049

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • einheitliches Flanschmaß
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3049
  • EAN4015394221654
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3049

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 140 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3049