MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11013F
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11013F images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11013F

Ampere 16 A
  • für ortsfesten Einsatz
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.11013F
  • EAN4015394259169
  • VPE 20 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11013F

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Nein
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 60 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11013F

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11013F

MENNEKES Montageflansch 19267000

Montageflansch

Bestellnr. 19267000

für schnelle und sichere Befestigung von Anbausteckdosen

MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau