MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11030
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11030 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11030

Ampere 16 A
  • für ortsfesten Einsatz
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.11030
  • EAN4015394184614
  • VPE 100 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11030

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 46 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11030

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11030

MENNEKES Montageflansch 19266106

Montageflansch

Bestellnr. 19266106

für schnelle und sichere Befestigung von Anbausteckdosen

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10714

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10714

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Blindflansch 41418

Blindflansch

Bestellnr. 41418

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10716

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10716

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm