MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11060
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11060 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11060

Ampere 16 A
  • Andere Farben auf Anfrage.
  • Bestellnr.11060
  • EAN4015394184706
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11060

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Ja
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 44 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11060

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11060

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10714

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10714

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10715

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10715

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10716

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10716

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Montageflansch 19266106

Montageflansch

Bestellnr. 19266106

für schnelle und sichere Befestigung von Anbausteckdosen

MENNEKES Blindflansch 41418

Blindflansch

Bestellnr. 41418

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau