Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11311
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11311 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11311

Ampere 16 A
  • für ortsveränderlichen Einsatz
  • mit Dichtkragen
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.11311
  • EAN4015394257677
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11311

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Nein
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 58 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11311

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11311

MENNEKES Blindflansch 41418

Blindflansch

Bestellnr. 41418

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Montageflansch 19266106

Montageflansch

Bestellnr. 19266106

für schnelle und sichere Befestigung von Anbausteckdosen