Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4107
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4107 images3d

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4107

  • Schraubkontakt
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4107
  • EAN4015394021452
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4107

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 366 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4107

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4107

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)