Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Energiepoller 83685
MENNEKES Energiepoller 83685 images3d

Energiepoller 83685

  • aus Stahlrohr
  • Wandstärke 4,5 mm
  • galvanisch verzinkt
  • gelb chromatiert
  • pulverbeschichtet
  • Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
  • anscharnierte Versorgungsöffnung mit Profilhalbzylinderschloss
  • Maße (H x Ø): 1050 x 273 mm (innen)
  • Gewicht: ca. 60 kg
  • Leitungsauslass unten: (H x B) 60 x 70 mm
  • Bodenmontageflansch: Ø 390 mm
  • 4 Befestigungsbohrungen 15,5 mm
  • zur Befestigung auf vorhandenes Fundament
  • Bestellnr.83685
  • EAN4015394226383
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Energiepoller 83685

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 32 A, 3 p, C
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max. 40 A
InA 38 A
RDF 0,6
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Metall
Gewicht 60000 g
Höhe 1050 mm
Durchmesser 273 mm

Richtlinien

Energiepoller 83685