MENNEKES
MENNEKES EverGUM® Steckdosenleiste 7106889
MENNEKES EverGUM® Steckdosenleiste 7106889 images3d

EverGUM® Steckdosenleiste 7106889

  • als Steckdosenleiste für Wandmontage
  • aufhängbar
  • tragbar
  • Bestellnr.7106889
  • EAN4015394261988
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosenleiste 7106889

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 3 p, 230 V 1
SCHUKO® 2
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 2990 g
Höhe 445 mm
Breite 135 mm

Richtlinien

EverGUM® Steckdosenleiste 7106889