Choose your country
MENNEKES
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 907
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 907 images3d

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 907

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.907
  • EAN4015394207610
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 907

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 187 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 907