MENNEKES
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 988
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 988 images3d

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 988

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.988
  • EAN4015394215301
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 988

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 234 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 988