MENNEKES
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997 images3d

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997

Ampere 16 A
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • für Wanddurchbruch 61 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.997
  • EAN4015394210122
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 140 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Richtlinien

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997