MENNEKES
MENNEKES Raststeckdose SCHUKO® 11510K
MENNEKES Raststeckdose SCHUKO® 11510K images3d

Raststeckdose SCHUKO® 11510K

Ampere 16 A
  • zur einfachen Montage in Kabelkanal oder Gehäuse
  • auf Tragschiene montierbar mittels Montagebock 11254
  • Bestellnr.11510K
  • EAN4015394200543
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Raststeckdose SCHUKO® 11510K

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP20
Shutter Nein
Flansch 45x45 mm
Gewicht 32 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Raststeckdose SCHUKO® 11510K

Passendes Zubehör

Raststeckdose SCHUKO® 11510K

MENNEKES Montagebock 11254

Montagebock

Bestellnr. 11254

zur Befestigung von Raststeckdosen auf Tragschienen