Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24970
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24970 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24970

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • mit Schutzkappe
  • (Form CP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24970
  • EAN4015394247753
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24970

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1640 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24970

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24970 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra TM 24985

Kupplung PowerTOP® Xtra TM

Bestellnr. 24985

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24970

MENNEKES Schutzkappe TM 24995

Schutzkappe TM

Bestellnr. 24995

für wasserdichte Stecker und Anbaugerätestecker, (Form G), nach Verteidigungsgerätenorm