Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 8919563
MENNEKES Wandgerätestecker 8919563 images3d

Wandgerätestecker 8919563

  • Schraubkontakt

  • Befestigung von innen

  • mit Schutzkappe

  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung

  • Bestellnr.8919563
  • EAN4015394298908
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 8919563

Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 1 Aufbaugerätestecker 16 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
  • 1 Netzumschalter 63 A 4 p (AC-3 18,5kW) 
    (Frontschild: Netz-0-Notstrom)
Schutzart IP65
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 3850 g

Richtlinien

Wandgerätestecker 8919563