MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 768
MENNEKES Wandsteckdose 768 images3d

Wandsteckdose 768

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil bei 4-polig um 180° drehbar
  • Bestellnr.768
  • EAN4015394005926
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 768

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 240 g

Richtlinien

Wandsteckdose 768