Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1342
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1342 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1342

Die bewährte CEE Wandsteckdose für Gewerbe und Industrie. Schnell installiert dank wartungsfreier, schraubenloser Anschlusstechnik.

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • Befestigung von außen
  • Bestellnr.1342
  • EAN4015394213574
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1342

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 210 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1342