Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1730
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1730 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1730

Die kompakte CEE Wandsteckdose für Lösungen im 16 A Bereich.

Ampere 16 A
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • bei 4- und 5-pol. Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.1730
  • EAN4015394213925
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1730

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 240 g

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1730