Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1750
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1750 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1750

Die universelle CEE Steckdose für Gewerbe und Industrie mit frei wählbarer Anschlussrichtung.

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1750
  • EAN4015394213741
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1750

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 260 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1750