MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® TM 17039
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® TM 17039 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® TM 17039

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Bajonettdeckel am Band
  • ovaler Flansch
  • zwei Befestigungslöcher
  • (Form BS)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.17039
  • EAN4015394287292
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® TM 17039

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Gewicht 94 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® TM 17039

Passende Produkte

Anbausteckdose SCHUKO® TM 17039 mit IP68

MENNEKES Stecker SCHUKO® TM 153022

Stecker SCHUKO® TM

Bestellnr. 153022

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt