MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24988
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24988 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24988

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • X-CONTACT®
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • (Form DS)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24988
  • EAN4015394247586
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24988

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1400 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24988

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24988

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24988 mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24973

Stecker PowerTOP® Xtra TM

Bestellnr. 24973

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt