MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24973
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24973 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24973

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • gummierter Bajonettring
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • mit Schutzkappe
  • (Form CP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24973
  • EAN4015394247548
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24973

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1400 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CB Zertifikat

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24973

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24973

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24973 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24988

Kupplung PowerTOP® Xtra R TM

Bestellnr. 24988

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.