MENNEKES
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997AB
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997AB images3d

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997AB

Ampere 16 A
  • Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • für Wanddurchbruch 61 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.997AB
  • EAN4015394233213
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997AB

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 140 g

Richtlinien

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997AB