Produkte Industriesteckvorrichtungen Produktspezifisch Produkte mit erweiterten Ausführungen und Ergänzungsprodukte Kleinspannungen
Bestellnr. 1978
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 3 p Volt 20 - 25, 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1980
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 3 p Volt 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1974
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 2 p Volt 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1972
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 2 p Volt 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1975
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 3 p Volt 20 - 25 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1967
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 3 p Volt 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1961
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 2 p Volt 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1965
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 3 p Volt 20 - 25 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1968
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 2 p Volt 20 - 25 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1959
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 2 p Volt 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1955
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 2 p Volt 20 - 25 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1962
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 3 p Volt 20 - 25 V Anschlusstechnik Schraubkontakt