Produkte Industriesteckvorrichtungen Produktspezifisch Produkte mit erweiterten Ausführungen und Ergänzungsprodukte Kleinspannungen
Bestellnr. 1835
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 3 p Volt 20 - 25, 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1848
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 3 p Volt 20 - 25, 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1837
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 3 p Volt 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1850
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 3 p Volt 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1844
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 2 p Volt 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1842
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 2 p Volt 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1838
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 2 p Volt 20 - 25 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1831
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 2 p Volt 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1829
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 2 p Volt 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1832
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 3 p Volt 20 - 25 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1845
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 3 p Volt 20 - 25 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1825
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 2 p Volt 20 - 25 V Anschlusstechnik Schraubkontakt