Produkte Industriesteckvorrichtungen Produktspezifisch Produkte mit erweiterten Ausführungen und Ergänzungsprodukte Kleinspannungen
Bestellnr. 2617A
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 2 p Volt 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1602
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 2 p Volt 20 - 25 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 3290
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 2 p Volt 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 2488A
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 2 p Volt 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1823
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 3 p Volt 20 - 25, 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1661
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 3 p Volt 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1693
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 2 p Volt 20 - 25 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1579
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 3 p Volt 20 - 25, 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1595
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 3 p Volt 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1594
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 3 p Volt 20 - 25 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1657
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 3 p Volt 20 - 25 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1603
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 2 p Volt 40 - 50 V Anschlusstechnik Schraubkontakt