MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Pole
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart
Flansch

Nach Trenntransformator, 12 h

12h Steckvorrichtungen und Steckdosen nach Trenntransformator.

13 Kategorien mit 41 Artikeln
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13601

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14601

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Wandsteckdose 767

Wandsteckdose

16 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 3147

Wandsteckdose

32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 9304

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 3217

Anbausteckdose

16 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 3222

Anbausteckdose

16 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 3052

Anbausteckdose

16 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 808A

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP67
Neu
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13668

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP67 / IP69
MENNEKES  Stecker AM-TOP® 886

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67
Neu
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14668

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP67 / IP69
MENNEKES  Kupplung AM-TOP® 1029

Kupplung AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67

Stecker und Kupplungen unserer AM-TOP® und PowerTOP® Xtra R Reihen sowie Wand- und Anbausteckdosen für den Gebrauch nach Trenntransformator, mit Schutzleiterstellung auf 12h.