MENNEKES
Filter
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Anschlusstechnik
Schutzart

Anbausteckdosen abschaltbar-verriegelt

Abschaltbare Anbausteckdosen mit mechanischer Verriegelung.

2 Kategorien mit 15 Artikeln
MENNEKES  Anbausteckdose DUO 7503

Anbausteckdose DUO

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose DUO 7520

Anbausteckdose DUO

16 A - 32 A
IP67

CEE und SCHUKO® Steckdosen in Horizontalbauweise für eine einfache Montage, mit mechanischer DUO-Verriegelung, und per Vorhängeschloss abschließbar. Für Stromstärken von 16 bis 32 A.