Produkte Industriesteckvorrichtungen Produktspezifisch Steckdosen Anbausteckdosen
Bestellnr. 1262A
Schutzart IP 44 Ampere 63 A Pole 3 p Volt 400 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1251A
Schutzart IP 44 Ampere 63 A Pole 5 p Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1249A
Schutzart IP 44 Ampere 63 A Pole 4 p Volt 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1250A
Schutzart IP 44 Ampere 63 A Pole 5 p Volt 110 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1248A
Schutzart IP 44 Ampere 63 A Pole 4 p Volt 400 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1260A
Schutzart IP 44 Ampere 63 A Pole 3 p Volt 110 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1247A
Schutzart IP 44 Ampere 63 A Pole 4 p Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1261A
Schutzart IP 44 Ampere 63 A Pole 3 p Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 1252A
Schutzart IP 44 Ampere 63 A Pole 5 p Volt 400 V Anschlusstechnik Schraubkontakt