Produkte Industriesteckvorrichtungen Produktspezifisch Steckdosen Anbausteckdosen
Bestellnr. 203A
Schutzart IP67 Ampere 63 A Pole 4 p Volt 110 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 210A
Schutzart IP67 Ampere 125 A Pole 4 p Volt 110 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 205A
Schutzart IP67 Ampere 63 A Pole 4 p Volt 400 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 212A
Schutzart IP67 Ampere 125 A Pole 4 p Volt 400 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 216A
Schutzart IP67 Ampere 125 A Pole 5 p Volt 400 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 207A
Schutzart IP67 Ampere 63 A Pole 5 p Volt 110 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 208A
Schutzart IP67 Ampere 63 A Pole 5 p Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 206A
Schutzart IP67 Ampere 63 A Pole 4 p Volt 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 211A
Schutzart IP67 Ampere 125 A Pole 4 p Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 2181A
Schutzart IP67 Ampere 63 A Pole 3 p Volt 400 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 213A
Schutzart IP67 Ampere 125 A Pole 4 p Volt 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 204A
Schutzart IP67 Ampere 63 A Pole 4 p Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 215A
Schutzart IP67 Ampere 125 A Pole 5 p Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 3507
Schutzart IP67 Ampere 63 A Pole 5 p Volt 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 3575
Schutzart IP67 Ampere 125 A Pole 3 p Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 2179A
Schutzart IP67 Ampere 63 A Pole 3 p Volt 110 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 2180A
Schutzart IP67 Ampere 63 A Pole 3 p Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 209A
Schutzart IP67 Ampere 63 A Pole 5 p Volt 400 V Anschlusstechnik Schraubkontakt