Produkte Industriesteckvorrichtungen Produktspezifisch Steckdosen Anbausteckdosen
Bestellnr. 11032
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 11033
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 11031
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 11030
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 11013
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Steckklemmen
Bestellnr. 11010
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Steckklemmen
Bestellnr. 11012
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Steckklemmen
Bestellnr. 11011
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Steckklemmen