Produkte Industriesteckvorrichtungen Produktspezifisch Steckdosen Anbausteckdosen
Bestellnr. 11311
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Steckklemmen
Bestellnr. 11312
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Steckklemmen
Bestellnr. 11313
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Steckklemmen
Bestellnr. 11330
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 11331
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 11332
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 11310
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Steckklemmen
Bestellnr. 11333
Schutzart IP54 Ampere 16 A Pole 3 p+E Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt