MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung

Cepex-Steckdosen

Cepex-Steckdosen als Wand-, Anbau- und Unterputzsteckdosen. Ballwurfsicher nach DIN 18032.

18 Kategorien mit 69 Artikeln
MENNEKES  Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4105

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4135

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4165

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4125

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4115

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4145

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4175

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4244

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4246

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß

16 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4262

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4247

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4211

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4215

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4279

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4145ME

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium

16 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4202

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

16 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

16 A
IP44
MENNEKES  Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

16 A
IP44

Cepex-Steckdosen für Wand- und Unterputzmontage und als Anbausteckdosen. Als Einzel- und Doppelsteckdosen verfügbar, wahlweise sind die Gehäuse mit einem Schloss verriegelbar. Modelle in 16 und 32 A aus Kunststoff erhältlich.