Bestellnr. 814
Schutzart | IP44 |
---|
Ampere | 16 A |
---|
Pole | 4 p |
---|
Volt | 500 V |
---|
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
---|
Bestellnr. 815
Schutzart | IP44 |
---|
Ampere | 16 A |
---|
Pole | 5 p |
---|
Volt | 400 V |
---|
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
---|
Bestellnr. 817
Schutzart | IP44 |
---|
Ampere | 32 A |
---|
Pole | 3 p |
---|
Volt | 230 V |
---|
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
---|
Bestellnr. 819
Schutzart | IP44 |
---|
Ampere | 32 A |
---|
Pole | 4 p |
---|
Volt | 400 V |
---|
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
---|
Bestellnr. 812
Schutzart | IP44 |
---|
Ampere | 16 A |
---|
Pole | 3 p |
---|
Volt | 230 V |
---|
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
---|
Bestellnr. 813
Schutzart | IP44 |
---|
Ampere | 16 A |
---|
Pole | 4 p |
---|
Volt | 400 V |
---|
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
---|
Bestellnr. 821
Schutzart | IP44 |
---|
Ampere | 32 A |
---|
Pole | 5 p |
---|
Volt | 400 V |
---|
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
---|
Bestellnr. 820
Schutzart | IP44 |
---|
Ampere | 32 A |
---|
Pole | 4 p |
---|
Volt | 500 V |
---|
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
---|
Bestellnr. 837
Schutzart | IP44 |
---|
Ampere | 16 A |
---|
Pole | 4 p |
---|
Volt | 230 V |
---|
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
---|
Bestellnr. 838
Schutzart | IP44 |
---|
Ampere | 32 A |
---|
Pole | 4 p |
---|
Volt | 230 V |
---|
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
---|