Produkte Industriesteckvorrichtungen Produktspezifisch Stecker Standardstecker
Bestellnr. 279
Schutzart IP67 Ampere 16 A Pole 3 p Volt 400 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 285
Schutzart IP67 Ampere 16 A Pole 4 p Volt 50 - 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 280
Schutzart IP67 Ampere 16 A Pole 4 p Volt 110 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 284
Schutzart IP67 Ampere 16 A Pole 4 p Volt 50 - 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 296
Schutzart IP67 Ampere 32 A Pole 4 p Volt 50 - 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 287
Schutzart IP67 Ampere 16 A Pole 5 p Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 286
Schutzart IP67 Ampere 16 A Pole 5 p Volt 110 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 292
Schutzart IP67 Ampere 32 A Pole 4 p Volt 110 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 289
Schutzart IP67 Ampere 32 A Pole 3 p Volt 110 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 291
Schutzart IP67 Ampere 32 A Pole 3 p Volt 400 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 297
Schutzart IP67 Ampere 32 A Pole 4 p Volt 50 - 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 299
Schutzart IP67 Ampere 32 A Pole 5 p Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 298
Schutzart IP67 Ampere 32 A Pole 5 p Volt 110 V Anschlusstechnik Schraubkontakt