MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart

Standardstecker

AM-TOP® und PowerTOP® Xtra sowie weitere Starkstrom-Stecker in 16 bis 125 A.

18 Kategorien mit 199 Artikeln
Neu
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13630

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13619

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra G 13331

Stecker PowerTOP® Xtra G

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra G 13351

Stecker PowerTOP® Xtra G

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13522

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13510

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13561

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13612

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

32 A
IP54
MENNEKES  Winkelstecker VarioTOP® 3980

Winkelstecker VarioTOP®

16 A
IP44
MENNEKES  Winkelstecker VarioTOP® 3982

Winkelstecker VarioTOP®

16 A
IP44
MENNEKES  Winkelstecker 1411

Winkelstecker

16 A
IP44
MENNEKES  Winkelstecker 315

Winkelstecker

16 A
IP44
MENNEKES  Winkelstecker 3987

Winkelstecker

32 A
IP44
MENNEKES  Stecker AM-TOP® 300

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Stecker AM-TOP® 21362

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Stecker PowerTOP® 3821

Stecker PowerTOP®

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R 13112

Stecker PowerTOP® Xtra R

63 A
IP54
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R 13212

Stecker PowerTOP® Xtra R

63 A - 125 A
IP67

Standard- und Winkelstecker in 16 bis 125 A, in verschiedenen Ausführungen für Spannungen von 110 bis 500 V. Bestimmte Modelle sind mit unseren bewährten Anschlusstechniken SafeCONTACT und ErgoCONTACT® ausgestattet.