Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Bestellnr. 990607
M 20 - Klemm-/Dichtbereich 6-13 mm, IP 54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt
Bestellnr. 990608
M 32 - Klemm-/Dichtbereich 13-21 mm, IP 54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt
Bestellnr. 990609
M 40 - Klemm-/Dichtbereich 14-28 mm, IP67, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt
Bestellnr. 990610
M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt
Bestellnr. 990612
M 32 - Klemm-/Dichtbereich 13-21 mm, IP67, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt
Bestellnr. 990611
M 20 - Klemm-/Dichtbereich 6-13 mm, IP67, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt
Bestellnr. 990623
M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP67, tiefschwarz RAL 9005, inkl. Verschlussstopfen
Bestellnr. 990625
M 32 - Klemm-/Dichtbereich 13-21 mm, IP67, tiefschwarz RAL 9005, inkl. Verschlussstopfen
Bestellnr. 990627
M 40 - Klemm-/Dichtbereich 16-28 mm, IP67, tiefschwarz RAL 9005, inkl. Verschlussstopfen
Bestellnr. 990621
M 20 - Klemm-/Dichtbereich 6-13 mm, IP67, tiefschwarz RAL 9005, inkl. Verschlussstopfen
Bestellnr. 990613
M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP67, tiefschwarz RAL 9005, mit Dichtung, einzeln verpackt