UVP inkl. MwSt.
| Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID Backend |
|---|---|
| IOS / Android App |
AMTRON® 4Drivers App für Endnutzer |
| ISO 15118 |
Vorbereitet für Plug and Charge |
| Lastmanagement |
Statisches Lastmanagement Dynamisches Lastmanagement Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus |
| Vernetzung via |
LAN WLAN LAN zum externen Energie Management System |
| Protokoll Backendkommunikation |
OCPP 1.6j |
| Schnittstelle Backendkommunikation |
über LAN |
| Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 Vorbereitet für ISO 15118 |
| Produktfarbe |
midnight black |
| Anschluss |
3 -phasig |
|---|---|
| maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
22 kW |
| Stromzähler MID konform |
ja (von außen ablesbar) |
| Integrierter Stromzähler |
ja |
AMTRON® 4Business 760 22 T2 1347022405BK