UVP inkl. MwSt.
| Steckvorrichtung |
fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m) |
|---|---|
| Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID Backend |
| Eichrechtskonform |
Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-20-M-PTB-0021 |
| Lastmanagement |
Statisches Lastmanagement Dynamisches Lastmanagement Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus |
| Vernetzung via |
LAN zum externen Energie Management System LAN zum Professional Ladesystem |
| Protokoll Backendkommunikation |
OCPP 1.5s OCPP 1.6j OCPP 1.6s |
| Schnittstelle Backendkommunikation |
über Professional+ Ladesysteme über LAN |
| Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 |
| Produktfarbe |
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Anschluss |
3 -phasig |
|---|---|
| maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
22 kW |
| Personenschutz |
40 / 0,03A, 4p, type A |
| Leitungsschutz |
C-32A, 3p+N, 10kA |
| Stromzähler MID konform |
ja (von außen ablesbar) |
| Integrierter Stromzähler |
ja |
AMTRON® Professional 22 C2 1384202
AMTRON® Professional 22 C2 1384202