MENNEKES

Apps & Webinterfaces

Einfache Steuerung vom Smartphone aus

Wallbox-Apps und Webinterfaces von MENNEKES

Ob für Wallboxen für zu Hause, die Abrechnungsdienstleistung MENNEKES ativo oder zur einfachen Konfiguration durch den Installateur – durch unsere Apps und Webinterfaces wird die Bedienung und Steuerung unserer Ladelösungen noch einfacher und komfortabler.  

Apps für private E-Autofahrer

AMTRON® 4Drivers App

Die AMTRON® 4Drivers App für alle E-Autofahrer

AMTRON® 4Drivers App – diese innovative App für den AMTRON® 4You 500 und AMTRON® 4Business 700 bietet ein modernes, klares Design und maximale Funktionalität. Starten, stoppen und überwachen – alles in einem, ganz einfach. Solarladen, Dienstwagenabrechnung, Fahrzeugmanagement für bis zu 10 Fahrzeuge, Exportfunktionen für Statistiken, Benutzer- und RFID-Verwaltung sowie aktuelle Neuigkeiten und FAQs machen die App zur perfekten Lösung für alle Ladebedürfnisse.

4Drivers App entdeckenInfos für Privatkunden entdecken

MENNEKES AMTRON® 4Drivers


Download App Store

MENNEKES AMTRON® 4Drivers


Download Play Store

Informationen via Webinterface

AMTRON® Charge Control und AMTRON® Professional

Die Wallboxen AMTRON® Charge Control und AMTRON® Professional lassen sich ebenfalls bequem vom Smartphone, Tablet oder PC aus bedienen. Dafür verfügen beide ab der Software-Version 5.22 über ein bedienfreundliches Webinterface, das Sie einfach als Link auf den Startbildschirm (Home-Bildschirm) Ihres mobilen Endgerätes hinzufügen können. Durch diesen Schnellzugriff lassen sich die Geräte ohne einen vorherigen App-Download komfortabel bedienen. Das Webinterface ermöglicht z. B. Ladevorgänge einzusehen, Ladestatistiken auszuwerten und herunterzuladen, die Solarladefunktion zu steuern oder RFID-Karten zur Autorisierung an der Wallbox zu verwalten. 

Die Software-Version 5.22 wird beim AMTRON® Charge Control bei uns ab Werk ausgeliefert. Für AMTRON® Professional steht das Update bis Ende des Jahres zur Verfügung. Auf bereits installierte Geräte kann das kostenlose Software Update problemlos aufgespielt werden. Bitte sprechen Sie Ihren Installateur darauf an! 

AMTRON® Premium und AMTRON® Xtra

MENNEKES hat die Wallboxen AMTRON® Premium und AMTRON® Xtra im Jahr 2021 aus dem Programm genommen. Für die Nutzer dieser Geräte stehen die passenden Apps zur Bedienung und Steuerung der Wallboxen natürlich weiterhin zur Verfügung. Die Kompatibilität zu neuen Betriebssystemversionen der Smartphones wird regelmäßig überprüft. Weiterentwicklungsschritte für neue Funktionen sind aufgrund der genutzten Systemarchitektur allerdings eingeschränkt und in vielen Fällen nicht möglich.

MENNEKES Charge Xtra/Premium

Download App Store

MENNEKES Charge Xtra/Premium

Download Play Store

Apps für Kunden aus Gewerbe und Industrie

MENNEKES ativo

Unternehmern, Hoteliers, Shop- und Restaurantbetreibern, die unsere Abrechnungsdienstleistung MENNEKES ativo nutzen, stellen wir Apps zur Verfügung, über die sie ihre Ladelösungen registrieren, monitoren und verwalten können. Die MENNEKES ativo 4Operators App ist die passende App für alle Standortbetreiber.

Coming soon: Wir erweitern unseren Abrechnungsdienstleistungs-Service MENNEKES ativo um die praktische Funktion „teilautomatisierte Abrechnung“ des zu Hause geladenen Stroms für den E-Dienstwagen. Mit den dazugehörigen Apps – der MENNEKES ativo 4Fleets App und der MENNEKES ativo 4Drivers App – wird die Dienstwagenabrechnung für Unternehmer und Dienstwagenfahrer noch einfacher und komfortabler.

MENNEKES ativo 4Operators


Download App Store

Download Play Store

MENNEKES ativo 4Fleets


Download App Store

Download Play Store

MENNEKES ativo 4Drivers


Download App Store

Download Play Store

Apps und Tools für Installateure

MENNEKES Konfigurationstool

Für Elektrofachkräfte bieten wir zur Unterstützung bei der Inbetriebnahme unserer Ladeinfrastruktur das MENNEKES Konfigurationskabel für die erweiterte Konfiguration, Diagnose und Softwareupdates an. Erweiterte Einstellungen an AMTRON® Compact 2.0(s) und AMTRON® 4You 100/300 Wallboxen lassen sich bequem mit unserem Konfigurationstool vornehmen, das zusammen mit dem passenden Konfigurationskabel funktioniert.

Zum KonfigurationskabelKonfigurationstool Download

AMTRON® 4Installers App

Mühelose Konfiguration und Inbetriebnahme von Wallboxen für Installateure

AMTRON® 4Installers App für Wallboxen der Baureihen AMTRON® 4You 500 und AMTRON® 4Business 700 – die unverzichtbare Komplettlösung für Installateure, um Wallboxen spielend leicht in Betrieb zu nehmen. Die App ist speziell darauf ausgerichtet, den Einrichtungsvorgang für Erst-Inbetriebnahmen sowie die nachfolgende Wartung von Ladepunkten durch Installateure so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Mehr erfahren

Ladepunkt-Management für Profis

MENNEKES vereinfacht mit einer neuen, kostenlosen Software die Verwaltung von Ladepunkten. Mit unserem Charge Point Manager können die Wallboxen AMTRON® Charge Control und AMTRON® Professional sowie die Ladesäule AMEDIO® Professional einfach und unkompliziert eingerichtet und konfiguriert werden. Der Vorteil für Installateure und Betreiber von Ladelösungen: Deutliche Zeitersparnisse durch den effizienten gleichzeitigen Zugriff auf alle im Netzwerk befindlichen Geräte.

Ladepunkt-Verwaltung einfach gemacht