MENNEKES
MENNEKES Ladesäulen auf einem Firmenparkplatz

Flexible Ladelösungen für Industrie und Gewerbe

Die MENNEKES Professional-Produktfamilie

Professionelle Ladelösungen für halböffentliches und öffentliches Laden

Unsere Professional-Produktfamilie, bestehend aus der Ladesäule AMEDIO®, der Singlewallbox AMTRON® Professional sowie der neuen Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge, wurde speziell für das professionelle Laden im halböffentlichen und öffentlichen Bereich entwickelt und bietet maximale Flexibilität bei der Errichtung von individueller Ladeinfrastruktur. Alle Produkte sind untereinander kompatibel und lassen sich je nach Anforderung zusammenstellen oder erweitern.

Die Professional-Hardware kann mit verschiedenen Bezahlmöglichkeiten bewirtschaftet werden. Ob unsere Abrechnungsdienstleistung MENNEKES ativo oder das neue Bezahlterminal HecPay, auch hier ist Flexibilität gewährleistet. Alle Produkte können zudem ganz einfach mit unserem Charge Point Manager verwaltet werden.

Mit der Professional-Produktfamilie von MENNEKES erhalten Sie Hardware, Software und Services aus einer Hand. Mit unserem flexibel kombinierbaren Komplettpaket sind Sie bestens für die Zukunft gerüstet.

Die neuesten Erweiterungen der MENNEKES Professional-Produktreihe

Erfahren Sie aus erster Hand alles von unseren eMobility-Experten zur Erweiterung der Professional-Produktreihe in der Aufzeichnung unserer Kompaktveranstaltung.

Zur Aufzeichnung

AMTRON® Professional

AMTRON® Professional Twincharge

AMEDIO® Professional

Die Vorteile der Professional-Produkte im Überblick:

  • Dynamisches und phasengenaues Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte
  • Optional mit integriertem Mobilfunk-Modem für die Backendanbindung
  • MID-zertifizierter Energiezähler inkl. eichrechtskonformer Datenübertragung
  • Optional mit Plug & Charge-Funktion (PnC)
  • Kompatibel mit OCPP 1.6s oder OCPP 1.6j
  • Lokal vernetzbar über LAN (RJ45)
  • Flexible Abrechnungsoptionen durch Anbindung an z. B.
    • eine professionelle Abrechnungssoftware (z. B. der chargecloud GmbH) oder
    • einen Abrechnungsdienstleister (z. B. MENNEKES ativo) oder
    • NEU ein Bezahlterminal für Kreditkartenzahlung (z. B. HecPay)
  • Anbindung externer Energiezähler für den Überlastschutz
  • Benutzerführung mittels LED-Infofeld
  • Fehlerstromschutzschalter Typ A und DC-Fehlerstromüberwachung
  • Umfassendes Zubehör

Plug & Charge

Lastmanagement

Backendanbindung

Abrechnungsoptionen

Produktübersicht der Professional-Familie

Ladesäule AMEDIO® Professional

AMEDIO® Professional ist die Ladesäule in der Professional-Produktfamilie und ausgestattet mit zwei Ladesteckdosen. Für den Einsatz im halböffentlichen und öffentlichen Raum bietet sie überzeugende Argumente: Das robuste Gehäuse schützt die Ladelösung z. B. effektiv vor Vandalismus und Wettereinflüssen, sie sieht elegant aus und verfügt über alle wichtigen technischen Neuerungen für einen einfachen und zugleich zukunftssicheren Einstieg in die Elektromobilität.

Mehr über AMEDIO® Professional Ladesäulen erfahren

Singlewallbox AMTRON® Professional

AMTRON® Professional ist die beliebte Singlewallbox in der Professional-Produktfamilie mit einem Ladepunkt. Unsere Wallbox ist mit und ohne fest angeschlossenem Ladekabel erhältlich – Sie haben die Wahl. Profitieren Sie mit AMTRON® Professional von einer Wallbox aus der Professional-Reihe, die Design mit Funktionalität verbindet und in puncto Bedienkomfort, Ausstattung und Sicherheit keine Wünsche offen lässt.

Mehr Infos zu AMTRON® Professional

Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge

Wir haben unser Produktportfolio um die innovative Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge ergänzt. Sie komplettiert die bereits bestehende Professional-Produktfamilie: Mit ihr können zwei E-Autos gleichzeitig laden. Die Doppelwallbox bietet maximale Flexibilität bei der Errichtung von Ladeinfrastruktur. Sie kann einzeln aufgestellt werden, lässt sich aber auch einfach modular mit allen anderen, eventuell schon vorhandenen Geräten der Professional-Produktfamilie kombinieren. Auch bestehende Ladeinfrastruktur kann so beliebig erweitert und ergänzt werden.

Mehr über AMTRON® Professional Twincharge erfahren

Bewirtschaftung und Bezahlung

Alle Professional-Ladelösungen lassen sich mit verschiedenen Bezahlmöglichkeiten bewirtschaften. Mit ativo bietet MENNEKES eine professionelle Abrechnungsdienstleistung, die sich unkompliziert auch in bestehende Prozesse einbinden lässt. Das Monitoring der Ladesysteme sowie die Abrechnung von Ladestrom werden durch MENNEKES abgewickelt.  Das separat aufstellbare Bezahlterminal HecPay eignet sich für das kontaktlose Zahlen von Ladevorgängen mit allen gängigen Debit- oder Kreditkarten im halböffentlichen und öffentlichen Bereich. Es wurde speziell für die Anforderungen der Elektromobilität entwickelt. Schon bestehende Ladeinfrastruktur kann mit dieser Bezahlmöglichkeit nachgerüstet werden.

Mehr über MENNEKES ativo erfahrenMehr über das Bezahlterminal HecPay erfahren

Vereinfachte Verwaltung

Die Verwaltung der Professional-Geräte funktioniert ganz einfach via MENNEKES Charge Point Manager. Mithilfe der kostenlosen Software können die Singlewallbox AMTRON® Professional, die Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge sowie die Ladesäule AMEDIO® Professional einfach und unkompliziert eingerichtet und konfiguriert werden. Das ist besonders für Installateure und Betreiber von Ladelösungen ein großer Vorteil, denn der effiziente gleichzeitige Zugriff auf alle im Netzwerk befindlichen Geräte ist praktisch und spart im Arbeitsalltag wertvolle Zeit.

Mehr über den Charge Point Manager erfahren

Sie wünschen eine individuelle Beratung?

Als Unternehmer bzw. Gewerbetreibender möchten Sie sich über unsere Produkte informieren oder brauchen weitere Informationen für die Planung und Umsetzung von Ladeinfrastruktur? Sie haben Fragen zu Angeboten, Produktneuheiten, Bestellungen etc. oder benötigen Hilfe und individuellen Support? Sprechen Sie uns gerne an, unsere Mitarbeiter freuen sich auf Ihre Anfrage!

Hier Kontakt aufnehmen