Frostsichere Außenarmatur
18440
- Frostsichere Außenarmatur mit automatischer Entleerfunktion, werksseitig vormontiert
- Druckstufe PN 16
- Außendurchmesser 26,4mm
- Flexibler Rohranschluss DN 15 mit Schlauchanschlussverschraubung.
- Alle im geschlossenen Zustand mediumberührten Metallteile aus Rotguss.
- Schwarzer Kunststoff-Bediengriff mit blauem Signierplättchen.
- Auslaufgehäuse mit Montageflächen
- EPDM-Sitzdichtung
- DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- Integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- DIN EN 1717
- max. Betriebstemperatur: 65°C