MENNEKES
MENNEKES Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18432

Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18432

  • Leitungseinführungen (Bohrungen zum Ausbrechen): 2 x 28 mm im Gehäuse oben und 4 x 28 mm im Gehäuse seitlich oben (2x rechts und 2x links)
  • jeweils geeignet für Leitungsdurchmesser bis 25 mm
  • 1 x 28 mm in Gehäuserückwand (für Wasserarmatur)
  • Lieferumfang
    • 1 Spritzschutzblech
  • 1 schwenkbares Montageblech, passend vorgebohrt für die Aufnahme von wahlweise:
    • 1 Cepex-Doppelsteckdose der  Artikelgruppe 1027 (CEE 16 A oder SCHUKO®) oder
    • 2 einzelnen Cepex-Wandsteckdosen (CEE-Steckdose 16 A oder SCHUKO®) oder
    • 1 Kombinationsgehäuse 170 x 118 mm
  • Bestellnr.18432
  • EAN4015394209515
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18432

Richtlinien

Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18432

Kauf für Gewerbekunden

Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18432

Passendes Zubehör

Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18432

MENNEKES Frostsichere Außenarmatur 18440

Frostsichere Außenarmatur

Bestellnr. 18440

Frostsichere Außenarmatur mit automatischer Entleerfunktion, werksseitig vormontiert,
Druckstufe PN 16

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.