MENNEKES
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1133

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1133

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.1133
  • EAN4015394214748
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1133

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 182 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1133